Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Style de levier :
Baguette moyenne
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonction de fonctionnement :
Activé aucun activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
10-48
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Finition de l’actionneur :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de levier :
7.52 mm [ .296 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0