Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Double
-
Nombre de positions :
2
-
Fonction de fonctionnement :
Activé aucun activé
-
Bornes connectées :
1-2, 4-5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
Polyester
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
3.05 mm [ .12 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
10.2 mm [ .402 in ]
-
Largeur du produit :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Longueur d’actionnement :
2.79 mm [ .11 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0