Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
12
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Type de conducteur :
Câblé, Massif, Rond
-
Matériau :
Laiton
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
16 – 95
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil