Type d’épissure :
Épissure de robinet
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
3
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Passe-fil
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain brillant
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la borne :
9 µm [ 354.33 µin ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polypropylène
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
12
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
3.8
-
Longueur du produit :
24.5 mm [ .965 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA C22.2 No. 188, UL 486C
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée