Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble à panneau, Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d’alimentation :
4
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Nombre de lignes :
1
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
4.03 mm [ .159 in ]
-
Couleur du boîtier :
Vert
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate GF20
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.3 mm [ .917 in ]
-
Largeur du produit :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Taille du fil (AWG):
30 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.05 – 2
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
3000
-
Méthode d’emballage :
Carton