Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Drapeau
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Verrouillage de patte
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.4 – 3.81 mm [ .098 – .15 in ]
-
Longueur du produit :
16.6 mm [ .653 in ]
-
Taille du fil (AWG):
17 – 13
-
Taille du fil (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée/carton