Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
16
-
Architecture de tension nominale (V):
16
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
-
Code du connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
8mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
8 mm [ .314 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
8.4 mm [ .331 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Largeur du produit :
43.6 mm [ 1.717 in ]
-
Hauteur du connecteur :
27.4 mm [ 1.079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton
-
Quantité d’emballage :
684
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Oui
-
Utilisable :
Oui