Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
M81822/13
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du blindage :
Argent, Étain
-
Type de fil :
OFHC solide
-
Matériau de placage du fil :
Argent
-
Couleur du fil :
Blanc/Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Câble coaxial
Dimensions
-
Longueur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
1.7 – 4.4 mm [ .065 – .175 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
.3 – 1.6 mm [ .011 – .063 in ]
-
Diamètres diélectriques compatibles :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Diamètre du blindage compatible (max) :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.09
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
28
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150