Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Configuration de port :
Port unique
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions chargées :
6
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Inversé - verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
6
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.25 mm [ .128 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Fonction du montage panneau :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14.5 mm [ .57 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 3
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau