Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Non
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
14.3 mm [ .563 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.4 mm [ 1.236 in ]
-
Longueur du connecteur :
16.3 mm [ .642 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
300
Autre
-
Références des interfaces :
174921