Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.8 mm [ .07 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.5 mm [ .137 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non