Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
2
-
Nombre de positions du signal :
0
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.8 µm [ 31.5 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
12.4 mm [ .488 in ]
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
10.7 mm [ .421 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 12
-
Taille du fil (mm²):
1.23 – 3.62
-
Taille du fil (CMA):
2427 – 7144
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
150
-
Méthode d’emballage :
Sac