Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.81 mm [ .031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte