Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Partiellement renforcé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
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
7
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
7
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
.8, 1
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
31.49, 39.37
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
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
2.03 µm [ 80 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
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
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Longueur du produit :
33.08 mm [ 1.302 in ]
-
Largeur du produit :
8.2 mm [ .323 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ 1.6 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.9 mm [ .429 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac