Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.3 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Fente de polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Ligne médiane (niveau) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .197 in ]
-
Longueur du produit :
86.2 mm [ 3.39 in ]
-
Largeur du produit :
38.5 mm [ 1.51 in ]
-
Hauteur du connecteur :
42.1 mm [ 1.65 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
27
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non