Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Thermodurcissable, Thermoplastique
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration du pôle :
30
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
20, 30
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1