Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur SATA :
SATA
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
13
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de ports :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Slimline
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Configuration des contacts :
6P + 7P
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Cheville de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Emplacement du montage pour circuit imprimé :
Haut
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Longueur de la fonction de rétention du montage pour circuit imprimé :
2.5 mm [ .098 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1, 1.27
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.039, .05
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
6.85 mm [ .27 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
300