Câble à panneau, Câble-à-carte
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration de port :
Ports multiples
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 2
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions chargées :
4
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Inversé - verrouillage
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
50
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
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
1.02 mm [ .04 in ]
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 46
Dimensions
-
Longueur de la queue du PCB :
2.79 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
60