Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau de la lame perforante :
Cuivre étamé
-
Type d'installation :
Perforation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
50
-
Flexibilité :
Flexible
Fixation mécanique
-
Couple de rupture de la vis autocassante (Nm):
7
-
Renforcement mécanique :
Renforcé de fibres
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
1.8 mm [ 0,071 in ]
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG):
14 – 00
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
2,5 – 35
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
1,5 – 6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique