Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
7 mm [ .275 in ]
Dimensions
-
Longueur :
25 mm [ .984 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100