Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Style de coffret :
Puissance miniature
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
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
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.22, .22 – 2.18
-
Taille du fil (AWG):
14 – 24
-
Largeur du connecteur (mm):
32.5
-
Hauteur du connecteur :
26.3 mm [ 1.035 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
13.3 mm [ .524 in ]
-
Longueur du connecteur :
71.2 mm [ 2.8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
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
Boîte et carton