Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
2.36mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Longueur :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .787 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1000
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non