Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Longueur de contact :
21 mm [ .827 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.65 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Type de contact :
Hermaphrodite
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.8 – 3.3 mm [ .071 – .13 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.503 – 1.419
-
Taille du fil (CMA):
992.68 – 2802.41
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
1000