Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Force d’extraction (Newton):
7 – 100
-
Force d’extraction (kgf):
.7 – 10.2
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.2 – 3.4 mm [ .086 – .134 in ]
-
Longueur du produit :
25.8 mm [ 1.015 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.823 – 2.081
-
Taille du fil (CMA):
1624 – 4107
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Sac