Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
5.21 mm [ .205 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.33 mm [ .013 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.16 – 3.18 mm [ .085 – .125 in ]
-
Longueur :
17.7 mm [ .696 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – .82
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée/carton