Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Fût à sertir
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
3/0
-
Taille du fil (mm²):
95
-
Taille du fil (CMA):
168000
-
Épaisseur de patte :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Longueur du produit :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
14.9 mm [ .586 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 170 °C [ -40 – 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Boîte