Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
12
-
Nombre de rangées :
12
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions :
144
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Désignation de l'interface PCI :
Aucun
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.7 µm [ 27.165 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
23
-
Type de conditionnement :
Tube