Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Barre omnibus à barre omnibus
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration de l’accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du contact de la barre omnibus :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Point de contact multiple
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
300
-
Longueur de contact :
36.25 mm [ 1.427 in ]
-
Style de contact des barres omnibus :
Support
Fixation mécanique
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Blindmate
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage du connecteur de barre omnibus :
Avec
-
Type de rétention du montage de barre omnibus :
Montage à vis
-
Orientation du support de la barre omnibus :
Vertical
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur barre omnibus
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Longueur du produit :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
Largeur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.75 mm [ 1.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA/C22.2 N° 182.3-M1987
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton
Autre
-
Épaisseur du conducteur d’accouplement :
3.18 mm [ .125 in ]