Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2PDT-NO
-
Nombre de pôles :
2
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
100
-
Tension nominale de bobine (VAC):
115
-
Tension nominale de bobine (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de coffret :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion auxiliaire :
Borne 6-32 UNC-2A
-
Type de connexion de la bobine :
Goujon 6-32 UNC-2A
-
Type de raccordement au circuit :
Borne 1/4-28 UNF-2A
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
Fonctionnement/Application