Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de coffret :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
2 Form Z
Caractéristiques électriques
-
Tension de la bobine (max) (VDC):
32
-
Résistance de bobine (Ω):
86,5
-
Tension nominale de bobine (VDC):
28
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Type de réseau :
CC
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
SPST NO DB
-
Courant nominal du contact (A):
300
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion auxiliaire :
Sub-D
-
Type de raccordement au circuit :
Borne 1/4-28 UNF-2A
-
Type de connexion de la bobine :
D-Sub
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Plaque de montage
-
Type de support de produit :
Châssis
-
Couple (principal) (in-lbs):
56,3