Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Châssis de prise mâle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur :
21.7 mm [ .854 in ]
-
Longueur :
49.8 mm [ 1.961 in ]
-
Largeur (mm):
47.2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1