Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
Broche
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.82 mm [ .032 in ]
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Pointes
Dimensions
-
Taille du fil émaillé (AWG):
34 – 18
-
Taille du fil émaillé (mm):
.16 – 1.02
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur du produit :
16.73 mm [ .658 in ]
-
Hauteur du bornier :
5.61 mm [ .221 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine