Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Pré-étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
4.44 mm [ .174 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur du produit :
13.97 mm [ .549 in ]
-
Largeur du produit :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ 1.57 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.97 mm [ .549 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Sac