Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Voyant :
Avec
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type de connexion :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
NO
-
Supports :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Groupé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau de l'actionneur :
Nylon
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique (LCP)
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Vert
-
Force de l'actionneur :
100 g [ 3,52 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Avec
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Hauteur (in):
.098
-
Largeur du bouton :
2.3 mm [ .118 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
.5 mm [ .02 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine