Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Connecteur
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
zQSFP+
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
25
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
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
.38 µm [ 15 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .032 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.45 mm [ .057 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
Ruban