Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
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
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Largeur :
17.6 mm [ .692 in ]
-
Hauteur du connecteur :
7.5 mm [ .295 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
9500
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Réparable :
Oui