Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Jaune
-
Matériau d’isolation :
Nylon
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
-
Matériau de manchon :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.54 µm [ 99.9998 µin ]
-
Type de borne à sertir :
Lame
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
16.7 mm [ .656 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12 – 10
-
Taille du fil (mm²):
2.62 – 6.64
-
Taille du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
6.42 mm [ .253 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Longueur totale du produit :
32.01 mm [ 1.263 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Boîte