Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.79 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Pré-étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Longueur du produit :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne (mm):
.25
-
Taille du fil (AWG):
24 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20000
-
Méthode d’emballage :
Bande/Bobine