Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Bande unique
-
Style d'antenne :
PCB
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
824 – 894, 824 – 894
-
Catégorie de fréquence :
862 – 870
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
-
Gain (max) (dB):
2
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Largeur :
15.24 mm [ .6 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
Cellulaire États-Unis et ZigBee UE
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Cellulaire, ISM, LoRaWAN, Zigbee
-
Application principale :
Cellulaire, ISM, LoRaWAN
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, UE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard