Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
954
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1500
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Cuivre
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Vis de calage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0