Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
10
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Lame
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette, Polarisation, Tige de guidage
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 3.1 mm [ .079 – .122 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 1.969 in ]
-
Largeur :
14.28 mm [ .562 in ]
-
Hauteur du connecteur :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.503 – 1.419
-
Dimension du fil (CMA):
992.68 – 2802.41
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton