Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
-
Code du connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.5 mm, 6.35mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.5, 2.8, 6.35
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.06, .11, .25
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
3.5, 5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.137, .197
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non