Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Chargement sélectif
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de lignes :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de la fonction de rétention du PCB :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
150
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.03
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.46 mm [ .018 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montant de maintien
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Hauteur de la pile :
8.13 mm [ .32 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 105
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Couvercle à vide
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine