Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Axe central de la fente pour carte :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Paires par colonne :
4
-
Nombre de positions de signaux :
80
-
Nombre de positions de mise à la terre :
40
-
Nombre de paires :
40
-
Nombre de positions :
80
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Non guidé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau du blindage :
Bronze phosphoreux
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion :
5.3 mm [ .21 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Cosses de guidage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Nombre de faces protégées :
2
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Largeur du connecteur :
23.43 mm [ .922 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Tube