Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau de placage du contact central :
Flash or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Dimensions
-
Longueur :
14.1 mm [ .555 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE