Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Type de pression :
Jauge
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
3
Dimensions
-
Hauteur du produit :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Longueur du produit :
7.6 mm [ .3 in ]
-
Largeur du produit :
7.6 mm [ .299 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi):
100
-
Output Signal Type :
60mV
-
Précision de la pression :
±0.25% Non-linearity
Autre
-
Options de capteur :
Sans option, Tube