Type de doigt à ressort :
Attache en C
-
Évolutif :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Côté protégé :
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
Plage de travail du contact (faible) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Plage de travail du contact (élevée) :
3 mm [ .118 in ]
-
Matériau de placage de la zone de point de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Dimensions
-
Hauteur non compressée :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur du produit :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Largeur du produit :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
2000