Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Exigence d’assemblage :
Kit non assemblé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de positions d’alimentation :
2
-
Nombre de positions du signal :
0
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
120
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Lame
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Argent
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
19.06 mm [ .75 in ]
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Dimensions
-
Longueur du produit :
63.45 mm [ 2.498 in ]
-
Largeur du produit :
44.31 mm [ 1.744 in ]
-
Hauteur du connecteur :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Taille du fil (AWG):
4
-
Taille du fil (mm²):
21
-
Taille du fil (CMA):
41444
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac