Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
1, 10
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches crochets à souder
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur :
38.6 mm [ 1.52 in ]
-
Longueur :
55.6 mm [ 2.19 in ]
-
Largeur :
110,9 mm [ 4,37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de contrôle :
Vis externe
-
Plage de temporisation (seconds):
1 – 30
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation, Temporisation, Temporisation
-
Type de commande :
CC
-
Précision de répétition (max) :
±5%