Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
20
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1000
-
Résistance de bobine (Ω):
576
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Limite courant en continu (A):
20
-
Limite courant contact durée courte (A):
20
-
Courant limite commutation contact (A):
20
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 2500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
33 g [ 1.164 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 6 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Matériau du contact :
AgCdO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
27.9 mm [ 1.098 in ]
-
Longueur du produit :
32.5 mm [ 1.281 in ]
-
Largeur du produit :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
2.5 – 4
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Lot, Lot